Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VQB125-D48-S1 | 36–75 | 40 | 1 | 40 |
VQB125-D48-S1R2 | 36–75 | 48 | 1.2 | 40 |
VQB125-D48-S1R5 | 36–75 | 60 | 1.5 | 40 |
VQB125-D48-S1R8 | 36–75 | 72 | 1.8 | 40 |
VQB125-D48-S2R5 | 36–75 | 100 | 2.5 | 40 |
VQB125-D48-S3R3 | 36–75 | 115.5 | 3.3 | 35 |
VQB125-D48-S5 | 36–75 | 125 | 5 | 25 |
VQB125-D48-S9 | 36–75 | 117 | 9 | 13 |
VQB125-D48-S12 | 36–75 | 120 | 12 | 10 |