Aktiv

VHK150W-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Übersicht

  • 150 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Robustes Metallgehäuse mit integrierter Wärmeableitung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VHK150W-DIN ist ein hocheffizienter isolierter DC/DC-Wandler in einem robusten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Alle Geräte bieten standardmäßig eine integrierte Wärmeableitung und bieten in anspruchsvollen Industrieumgebungen verbesserte thermische Leistung.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,23 x 4,01 x 2,07
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    107,5 x 101,8 x 52,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHK150W-Q24-S5-DIN 9–36 125 5 25 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q24-S12-DIN 9–36 150 12 12.5 3D-Modell Bestandsabfrage VHK150W-Q24-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q24-S15-DIN 9–36 150 15 10 3D-Modell Bestandsabfrage VHK150W-Q24-S15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q24-S24-DIN 9–36 156 24 6.5 3D-Modell Bestandsabfrage VHK150W-Q24-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q24-S28-DIN 9–36 150 28 5.4 3D-Modell -- -- Angebot anfordern
VHK150W-Q24-S48-DIN 9–36 150 48 3.12 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q48-S5-DIN 18–75 125 5 25 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q48-S12-DIN 18–75 150 12 12.5 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q48-S15-DIN 18–75 150 15 10 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q48-S24-DIN 18–75 156 24 6.5 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHK150W-Q48-S28-DIN 18–75 150 28 5.4 3D-Modell -- -- Angebot anfordern
VHK150W-Q48-S48-DIN 18–75 150 48 3.12 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink