Serie VHB200W

200 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Serie VHB200W
Die Serie VHB200W ist ein Branchenstandard-Half-Brick-DC/DC-Wandler in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungsanwendungen, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 200 W Dauerleistung
  • Standardmäßiges Halb-Brick-Gehäuse
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz.
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
  • UL/cUL Sicherheitszulassungen
  • Wirkungsgrad bis 89 %

Optionen


  • Negative Logik – Ein-/Aus-Steuerung

Technische Daten


  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,28 x 2,4 x 0,52
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57,91 x 60,96 x 13,21

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VHB200W-Q24-S3R3 10-36 200 3.3 50 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S3R3 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q24-S5 10-36 200 5 40 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q24-S12 10-36 200 12 16.7 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q24-S15 10-36 200 15 13.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q24-S24 10-36 200 24 8.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q24-S28 10-36 200 28 7.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q24-S48 10-36 200 48 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q24-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S3R3 18-75 132 3.3 40 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S5 18-75 200 5 40 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S12 18-75 200 12 16.7 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S15 18-75 200 15 13.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q48-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S24 18-75 200 24 8.3 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q48-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S28 18-75 200 28 7.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q48-S28 Muster anfordern Angebot anfordern
VHB200W-Q48-S48 18-75 200 48 4.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VHB200W-Q48-S48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink