Full-Brick-isolierter DC/DC-Wandler
Die VFB400W Serie ist ein hochdichter Full-Brick DC/DC-Wandler in einem vollständig gekapselten Gehäuse. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese DC/DC-Wandler ideal für Hochleistungsanwendungen, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VFB400W-Q24-S5 | 9-36 | 400 | 5 | 80 |
VFB400W-Q24-S12 | 9-36 | 400 | 12 | 33.3 |
VFB400W-Q24-S24 | 9-36 | 400 | 24 | 16.7 |
VFB400W-Q24-S28 | 9-36 | 400 | 28 | 14.3 |
VFB400W-Q24-S48 | 9-36 | 400 | 48 | 8.3 |
VFB400W-Q48-S5 | 18-75 | 400 | 5 | 80 |
VFB400W-Q48-S12 | 18-75 | 400 | 12 | 33.3 |
VFB400W-Q48-S24 | 18-75 | 400 | 24 | 16.7 |
VFB400W-Q48-S28 | 18-75 | 400 | 28 | 14.3 |
VFB400W-Q48-S48 | 18-75 | 400 | 48 | 8.3 |