Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VEQ30-Q24-S5 | 9–36 | 25 | 5/ 0 | 5 |
VEQ30-Q24-S12 | 9–36 | 30 | 12/ 0 | 2.5 |
VEQ30-Q24-S15 | 9–36 | 30 | 15/ 0 | 2 |
VEQ30-Q24-D12 | 9–36 | 30 | 12/ -12 | 1.25/ 1.25 |
VEQ30-Q24-D15 | 9–36 | 30 | 15/ -15 | 1/ 1 |
VEQ30-Q24-T512 | 9–36 | 30 | 5/ 12 | 3 |
VEQ30-Q24-T515 | 9–36 | 31 | 5/ 15 | 3 |
VEQ30-Q24-T5125 | 9–36 | 32 | 5/ 12 | 3 |