VAWQ6 Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Übersicht

  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,75 x 20,32 x 10,16

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VAWQ6-Q24-S3R3H 9–36 3.3 3.3 1 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-S3R3H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q24-S5H 9–36 5 5 1 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-S5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q24-S12H 9–36 5.6 12 0.47 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-S12H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q24-S15H 9–36 6 15 0.4 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-S15H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q24-D5H 9–36 6 5/ -5 0.5/ 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-D5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q24-D12H 9–36 6 12/ -12 0.23/ 0.23 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-D12H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q24-D15H 9–36 6 15/ -15 0.19/ 0.19 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q24-D15H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-S3R3H 18–72 3.3 3.3 1 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-S3R3H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-S5H 18–72 5 5 1 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-S5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-S12H 18–72 5.6 12 0.47 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-S12H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-S15H 18–72 6 15 0.4 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-S15H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-D5H 18–72 6 5/ -5 0.5/ 0.5 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-D5H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-D12H 18–72 6 12/ -12 0.23/ 0.23 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-D12H Muster anfordern Angebot anfordern
VAWQ6-Q48-D15H 18–72 6 15/ -15 0.19/ 0.19 3D-Modell Bestandsabfrage VAWQ6-Q48-D15H Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink