Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VANS1R5-S5-S5 | 4.5–5.5 | 1.1 | 5 | 0.02/ 0.02 |
VANS1R5-S5-S12 | 4.5–5.5 | 1.5 | 12 | 0.13 |
VANS1R5-S5-S15 | 4.5–5.5 | 1.5 | 15 | 0.1 |
VANS1R5-S5-D12 | 4.5–5.5 | 1.5 | 12/ -12 | 0.06/ 0.06 |
VANS1R5-S5-D15 | 4.5–5.5 | 1.5 | 15/ -15 | 0.05/ 0.05 |