Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VAD6-D24-S3R3 | 18–36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
VAD6-D24-S5 | 18–36 | 5 | 5 | 1 |
VAD6-D24-S12 | 18–36 | 5.6 | 12/ 0 | 0.47 |
VAD6-D24-S15 | 18–36 | 6 | 15 | 0.4 |
VAD6-D24-D5 | 18–36 | 6 | 5/ -5 | 0.5/ 0.5 |
VAD6-D24-D12 | 18–36 | 6 | 12/ -12 | 0.23/ 0.23 |
VAD6-D24-D15 | 18–36 | 6 | 15/ -15 | 0.19/ 0.19 |