Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VAD3-D5-S3R3 | 4.5–6 | 1.98 | 3.3 | 0.6 |
VAD3-D5-S5 | 4.5–6 | 3 | 5 | 0.6 |
VAD3-D5-S12 | 4.5–6 | 3 | 12 | 0.25 |
VAD3-D5-S15 | 4.5–6 | 3 | 15 | 0.2 |
VAD3-D5-D5 | 4.5–6 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ 0.3 |
VAD3-D5-D12 | 4.5–6 | 3 | 12/ -12 | 0.13/ 0.13 |
VAD3-D5-D15 | 4.5–6 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ 0.1 |