Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
VAD10-D24-S2R5 | 18–36 | 7.5 | 2.5 | 3 |
VAD10-D24-S3R3 | 18–36 | 10 | 3.3 | 3 |
VAD10-D24-S5 | 18–36 | 10 | 5 | 2 |
VAD10-D24-S12 | 18–36 | 10 | 12 | 0.84 |
VAD10-D24-S15 | 18–36 | 10 | 15 | 0.66 |
VAD10-D24-D12 | 18–36 | 10 | 12 | 0.42/ 0.42 |
VAD10-D24-D15 | 18–36 | 10 | 15 | 0.33/ 0.33 |