Aktiv

PYBJ3-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

PYBJ3-M Serie
PYBJ3-M Serie Alternativbild

Übersicht

  • 3 W
  • Eingangsbereich 2:1 und 4:1
  • Geregelter Einzelausgang
  • Wirkungsgrad bis 82 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Mit einer 3-W-Dauerleistung ist die ultradünne PYBJ3-M-Serie eine Familie isolierter DC/DC-Wandler, die in einem gekapselten oberflächenmontierten Gehäuse untergebracht sind. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 82 %. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C eignet sich die Serie für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,03 x 0,645 x 0,268
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    26,2 x 16,4 x 6,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PYBJ3-D24-S12-M 9-36 3 12 0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S15-M 9-36 3 15 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S24-M 9-36 3 24 0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S3-M 9-36 1.98 3.3 0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D24-S5-M 9-36 3 5 0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S12-M 4.5-9 3 12 0.25 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S15-M 4.5-9 3 15 0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S24-M 4.5-9 3 24 0.125 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S24-M Muster anfordern Angebot anfordern
PYBJ3-D5-S5-M 4.5-9 3 5 0.6 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYBJ3-D5-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink