3 W、 4:1 Eingangsbereich、 Geregelter Dualausgang、 SIP、 3000 VDC-Isolierung、 DC/DC-Wandler
Die Serie PRQ3W-S ist ein kompakter, doppelt geregelter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung und einem großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C in einem SIP-Gehäuse. Mit einem ultraweiten 4:1-Eingangsbereich, 3.000-VDC-Isolation und Schutz gegen Dauerkurzschluss, Überstrom und Eingangsunterspannung bieten diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch eine robuste Lösung für empfindliche Anwendungen wie medizinische Geräte, Hybridmodulsysteme, Datenkommunikation, Telekommunikation, verteilte Stromversorgungssysteme und Fernsteuerungssysteme.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRQ3W-Q48-D55-S | 18-75 | 3 | 5/ 5 | 0.3/ 0.3 | CE |
PRQ3W-Q48-D512-S | 18-75 | 3 | 5/ 12 | 0.3/ 0.125 | CE |
PRQ3W-Q48-D524-S | 18-75 | 3 | 5/ 24 | 0.3/ 0.063 | CE |