1 W, 8:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Die Serie PRM1W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 8:1 Eingang und kontinierlichem Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PRM1W-E12-S5-S | 4.5-36 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRM1W-E12-S9-S | 4.5-36 | 1 | 9 | 0.111 | CE |
PRM1W-E12-S12-S | 4.5-36 | 1 | 12 | 0.083 | CE |
PRM1W-E12-S15-S | 4.5-36 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PRM1W-E12-D5-S | 4.5-36 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE |
PRM1W-E12-D12-S | 4.5-36 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE |
PRM1W-E12-D15-S | 4.5-36 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | CE |