Aktiv

PRC40 Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PRC40 Serie
PRC40 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 40 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Wide operating temperature range (-40 to 105°C)
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsspannungsanpassung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PRC40 Series is a single/dual regulated 40 W dc-dc converter designed to meet the needs of commercial, telecom, and other industrial applications. All models meet EN 62368 standards and offer a host of features, including remote on/off control, output voltage trim, as well as a robust operating temperature range.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1600
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,41
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 10,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PRC40-24-S3 9–36 33 3.3 10 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-24-S5 9–36 40 5 8 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40-24-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-24-S12 9–36 40 12 3.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40-24-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-24-S15 9–36 40 15 2.666 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-24-D12 9–36 40 12/ -12 1.666/ -1.666 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40-24-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-24-D15 9–36 40 15/ -15 1.333/ -1.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-24-D24 9–36 40 24/ -24 0.833/ -0.833 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-S3 18–75 33 3.3 10 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-S5 18–75 40 5 8 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40-48-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-S12 18–75 40 12 3.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40-48-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-S15 18–75 40 15 2.666 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-D12 18–75 40 12/ -12 1.666/ -1.666 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRC40-48-D12 Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-D15 18–75 40 15/ -15 1.333/ -1.333 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
PRC40-48-D24 18–75 40 24/ -24 0.833/ -0.833 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink