Aktiv

PQC75-O Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PQC75-O Serie
PQC75-O Serie Alternativansicht
PQC75-O Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 75 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Industriestandard DOSA 1/16-Brick
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQC75-O ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 75 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 2:1-Eingangsbereich, einer ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung und einer Vielzahl von Schutzfunktionen bieten diese DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,3 x 0,9 x 0,384
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,02 x 22,86 x 9,75
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingangsunterspannung, Ausgangskurzschluss, Überstrom, Überspannung

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQC75-48-S5-O 36–75 75 5 15 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC75-48-S5-O Muster anfordern Angebot anfordern
PQC75-48-S12-O 36–75 75 12 6.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC75-48-S12-O Muster anfordern Angebot anfordern
PQC75-48-S28-O 36–75 75 28 2.378 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQC75-48-S28-O Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink