Nicht mehr lieferbar

PK15-D5 Serie

4,5 bis 7,2 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Einzel/Dualausgang

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PK15-D5-S3.3 4.5–7.2 6.6 3.3 2 --
PK15-D5-S5 4.5–7.2 10 5 2 --
PK15-D5-S12 4.5–7.2 12 12 1 --
PK15-D5-S15 4.5–7.2 12 15 0.8 --
PK15-D5-D5 4.5–7.2 15 5/ -5 1/ 1 --
PK15-D5-D12 4.5–7.2 15 12/ -12/ -12 0.5/ 0.5 Bestandsabfrage PK15-D5-D12
PK15-D5-D15 4.5–7.2 15 15/ -15/ -15 0.4/ 0.4 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink