Aktiv Produktsymbol

PGNM2-S Serie

9-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PGNM2-S Serie
PGNM2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Leckstrom unter 2 μA
  • Verstärkte Isolierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

The PGNM2-S series of dc-dc converters offers 2 W of power, a 1:1 input range, and a wide operating temperature range of -40 to +105°C. Housed in a compact SIP package, this family of isolated modules is EN 60601-1 and UL 60601-1 certified, making it an ideal solution for medical instrumentation, consumer electronics, EV charging, and industrial electronics applications.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,768 x 0,386 x 0,492
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,5 x 9,8 x 12,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell, medizinisch

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern RFQ
PGNM2-S12-D12-S 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-D15-S 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-D5-S 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-D9-S 10.8–13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-S12-S 10.8–13.2 2 12 0.167 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-S15-S 10.8–13.2 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-S5-S 10.8–13.2 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S12-S9-S 10.8–13.2 2 9 0.222 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S15-D15-S 13.5–16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S15-D5-S 13.5–16.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S15-D9-S 13.5–16.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S15-S15-S 13.5–16.5 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S15-S5-S 13.5–16.5 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-D12-S 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-D15-S 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-D5-S 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-D9-S 21.6–26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-S12-S 21.6–26.4 2 12 0.167 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-S15-S 21.6–26.4 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-S24-S 21.6–26.4 2 24 0.083 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-S5-S 21.6–26.4 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PGNM2-S24-S9-S 21.6–26.4 2 9 0.222 CE, UKCA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink