Die PES1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sowie 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte digitale/analoge Systeme.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES1-S24-D9-M | 21.6–26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | UL/cUL | ||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
PES1-S24-D9-M | PESE1-M Serie | ||||||
PES1-S24-D9-M | PESE1-S24-D9-M |