Aktiv

PDSE1-S Serie

4-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PDSE1-S Serie
PDSE1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 4-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDSE1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1 W Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 4-Pol-SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,46 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 6 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Leistung (W) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDSE1-S3-S3-S 2.97–3.63 3 0.303 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S3-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S3-S5-S 2.97–3.63 5 0.2 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S3-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S3-S9-S 2.97–3.63 9 0.111 -- 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S3-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S3-S12-S 2.97–3.63 12 0.083 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S3-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S3-S15-S 2.97–3.63 15 0.067 -- 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S3-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S3-S24-S 2.97–3.63 24 0.042 -- 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S3-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S5-S3-S 4.5–5.5 3.3 0.303 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S5-S5-S 4.5–5.5 5 0.2 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S5-S9-S 4.5–5.5 9 0.111 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S5-S12-S 4.5–5.5 12 0.084 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S5-S15-S 4.5–5.5 15 0.067 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S5-S24-S 4.5–5.5 24 0.042 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S5-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S12-S3-S 10.8–13.2 3.3 0.303 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S12-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S12-S5-S 10.8–13.2 5 0.2 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S12-S9-S 10.8–13.2 9 0.111 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S12-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S12-S12-S 10.8–13.2 12 0.083 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S12-S15-S 10.8–13.2 15 0.067 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S12-S24-S 10.8–13.2 24 0.042 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S12-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S15-S5-S 13.5–16.5 5 0.2 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S15-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S15-S9-S 13.5–16.5 9 0.111 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S15-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S15-S12-S 13.5–16.5 12 0.083 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S15-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S15-S15-S 13.5–16.5 15 0.067 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S15-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S15-S24-S 13.5–16.5 24 0.042 -- 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S15-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S24-S3-S 21.6–26.4 3.3 0.303 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S24-S5-S 21.6–26.4 5 0.2 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S24-S9-S 21.6–26.4 9 0.111 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S24-S12-S 21.6–26.4 12 0.083 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S24-S15-S 21.6–26.4 15 0.067 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDSE1-S24-S24-S 21.6–26.4 24 0.042 UL/cUL 1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDSE1-S24-S24-S Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink