Die PDS1-D ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS1-S5-S5-D | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PDS1-S12-S3-D | 10.8–13.2 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
PDS1-S12-S3-D | PDSE1-D Serie | ||||||||
PDS1-S12-S3-D | PDSE1-S12-S3-D |