Die Serie PDQE10-D mit 10 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDQE10-Q24-S3-D | 9–36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | UL |
PDQE10-Q24-S5-D | 9–36 | 10 | 5 | 2 | UL |
PDQE10-Q24-S9-D | 9–36 | 10 | 9 | 1.111 | UL |
PDQE10-Q24-S12-D | 9–36 | 10 | 12 | 0.833 | UL |
PDQE10-Q24-S15-D | 9–36 | 10 | 15 | 0.667 | UL |
PDQE10-Q24-S24-D | 9–36 | 10 | 24 | 0.416 | UL |
PDQE10-Q24-D5-D | 9–36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | UL |
PDQE10-Q24-D9-D | 9–36 | 10 | 9/ -9 | 0.555/ -0.555 | UL |
PDQE10-Q24-D12-D | 9–36 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | UL |
PDQE10-Q24-D15-D | 9–36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | UL |
PDQE10-Q24-D24-D | 9–36 | 10 | 24/ -24 | 0.208/ -0.208 | UL |
PDQE10-Q48-S3-D | 18–75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S5-D | 18–75 | 10 | 5 | 2 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S12-D | 18–75 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S15-D | 18–75 | 10 | 15 | 0.667 | CE, UL |
PDQE10-Q48-S24-D | 18–75 | 10 | 24 | 0.416 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D5-D | 18–75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D12-D | 18–75 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D15-D | 18–75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE, UL |
PDQE10-Q48-D24-D | 18–75 | 10 | 24/ -24 | 0.208/ -0.208 | CE, UL |