Die PDM2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 2-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM2-S5-S15-S | 4.5–5.5 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL | ||||
PDM2-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||||
PDM2-S12-D15-S | PDME2-S Serie | ||||||||
PDM2-S12-D15-S | PDME2-S12-D15-S |