Serie PDM2-D

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 14-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler

Serie PDM2-D
Die PDM2-D ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 2-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Leistungsmerkmale


  • Isolierter 2-W-Ausgang
  • 14-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Ungeregelter Einzel-/Dualausgang
  • Schaltkreisschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 84 %

Technische Daten


  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,8 x 0,4 x 0,323
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,32 x 10,16 x 8,2

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDM2-S3-S5-D 2.97-3.63 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S3-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-S5-D 4.5-5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-S12-D 4.5-5.5 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-S15-D 4.5-5.5 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-S15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-D5-D 4.5-5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-D7-D 4.5-5.5 2 7/ -7 0.142/ -0.142 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-D7-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-D9-D 4.5-5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-D12-D 4.5-5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S5-D15-D 4.5-5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S5-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-S5-D 10.8-13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-S12-D 10.8-13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-S24-D 10.8-13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-S24-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-D5-D 10.8-13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-D9-D 10.8-13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-D9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-D12-D 10.8-13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S12-D15-D 10.8-13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S12-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S24-S5-D 21.6-26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S24-S5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S24-S9-D 21.6-26.4 2 9 0.222 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S24-S9-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S24-S12-D 21.6-26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S24-S12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S24-D5-D 21.6-26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S24-D5-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S24-D12-D 21.6-26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S24-D12-D Muster anfordern Angebot anfordern
PDM2-S24-D15-D 21.6-26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDM2-S24-D15-D Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink