Aktiv

AE40B-UW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

AE40B-UW-DIN Serie
AE40B-UW-DIN Serie Alternativansicht
Ansicht der Unterseite der Serie AE40B-UW-DIN

Übersicht

  • 40 W
  • 6:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Sehr großer Eingangsspannungsbereich
  • Verstärkte Isolierung
  • Eingangs-Verpolungsschutz
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE40B-UW-DIN ist ein isolierter 40-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 250 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +105 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,394 x 2,756 x 1,732
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    137 x 70 x 44
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überstrom am Ausgang, Überspannung, Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AE40B-UW-S12-DIN 250–1500 40 12 3.34 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE40B-UW-S12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
AE40B-UW-S24-DIN 250–1500 40 24 1.67 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE40B-UW-S24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
AE40B-UW-S28-DIN 250–1500 40 28 1.43 CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage AE40B-UW-S28-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink