Aktiv

AE40-UW Serie

5-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

AE40-UW Serie

Übersicht

  • 40 W
  • 7,5:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, CSA, UL

Dokumente

Beschreibung

Die AE40-UW-Serie ist ein 40 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200: 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten Leiterplattenmontagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser Leiterplattenmontage-DC/DC-Wandler unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 5000 m.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4,921 x 2,953 x 1,575
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    125 x 75 x 40
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AE40-UW-S15 200–1500 40 15 2.67 CE, CSA, UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage AE40-UW-S15 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink