Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-S6C-3-DIN | 4.1 | 3.3 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-5-DIN | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-9-DIN | 6 | 9 | 0.66 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-12-DIN | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-15-DIN | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL, CE |
PSK-S6C-24-DIN | 6 | 24 | 0.25 | UL/cUL, CE |