9.5.2023
Tualatin, OR, USA [9. Mai 2023] CUI Inc, ein Unternehmen der Bel Group, kündigte mit der PQC60-Serie die erste 60W-DC-Serie von CUI an. Die DC-DC-Wandler sind eine Lösung mit geringem Stromverbrauch für eine Vielzahl von Industrie-, Test- und Mess- sowie Telekommunikationsanwendungen. Sie verfügen über einen 4:1-Eingangsbereich (9~36 VDC) und einen geregelten Einzelausgang.
In Verbindung mit dem flachen Design der Serie bieten diese Wandler auch einen breiten Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 105 °C) und sind mit einer Ein-/Aus-Fernsteuerung, Kurzschluss- und Schaltkreisschutz ausgestattet.
Die DC/DC-Wandler von CUI Inc. sind in einem 6-poligen DIP-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich.
Die PQC-Serie ist sofort verfügbar. Bitte kontaktieren Sie CUI Inc. für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.
CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.