Kompakte 120-W-Netzadapter für medizinische und zahnmedizinische Anwendungen

15.12.2020


Kompakte 120-W-Netzadapter für medizinische und zahnmedizinische Anwendungen

CUI Inc hat heute die Aufnahme von zwei Serien externer 120-Watt-AC/DC-Netzteile bekannt gegeben und erweitert damit die bestehende 60601-zertifizierte Familie medizinischer Netzteile. Die Grundfläche der neuen Serie ist 35 % kleiner als die des nicht-medizinischen Gegenstücks und bietet einen leichteren und weniger sperrigen Adapter, der eine breite Palette von medizinischen und zahnmedizinischen Geräten mit Strom versorgen kann.

Die SDM120-U ist mit einem C14 Einlass und die SDM120-UD mit einem C8 Einlass erhältlich. Beide Serien erfüllen die aktuellen Spezifikationen für den durchschnittlichen Wirkungsgrad und die Leerlaufleistung, die vom US-Energieministerium (DoE) unter dem Level-VI-Standard vorgeschrieben sind, sowie die Richtlinien der Europäischen Union (EU) Ecodesign 2019/1782 und CoC Tier 2 für externe Netzteile.

Diese kompakten Adapter sind nach den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 Ausgabe 3.1 für MOPP-Anwendungen und den EMV-Anforderungen der 4. Ausgabe zertifiziert und eignen sich somit für medizinische, zahnmedizinische und häusliche Pflegeanwendungen.

Merkmale und Vorteile

  • Bis zu 130 W Dauerleistung
  • Stromverbrauch bei Nulllast unter 0,21 W
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Konform mit Level VI, EU 2019/1782 und CoC Tier 2
  • Zertifiziert nach medizinischem Standard 60601-1 Ausgabe 3.1
  • UL/cUL-, TÜV-, CE- und FCC-Sicherheitsgenehmigungen
  • Kompakte Abmessungen
  • Anpassbar

  • Zusammenfassung
  • Lieferzeit: Ab Lager bis zu 12 Wochen Lieferzeit
  • Anwendungen: Medizinische, zahnmedizinische und häusliche Pflege
  • Vertriebsverfügbarkeit: Digi-Key, Mouser, Arrow
  • Preis: Ab 51,66 US-$ (1 Stück) über Distributionskanäle. Bitte kontaktieren Sie CUI für OEM- und Großmengenpreise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web