CUIs Produktlinie der Leiterplattenmontage-AC/DC-Netzteile ist in geschlossenen und Open-Frame-Varianten erhältlich und bietet Ausführungen von 2 W bis 150 W. Diese kompakten Leiterplatten-Netzteile sind mit einem universellen Eingangsspannungsbereich und Ausgangsspannungen von 3,3 VDC, 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 24 VDC, 36 VDC und 48 VDC ausgestattet. Je nach Modell sind Schutzfunktionen gegen Überströme, Überspannung, Überhitzung und Kurzschlüsse verfügbar sowie eine Suite von Sicherheitszulassungen. Unsere Leiterplattenmontage-AC/DC-Wandler sind für den Betrieb bei Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C einsetzbar und somit ideal geeignet für den Einsatz in einem breiten Spektrum an Unterhaltungselektronik, Home- und Office-Geräten sowie industriellen Steuerungsanlagen.
35 ERGEBNISSE INSGESAMT