VSCQ30-Q48-T Serie
18 bis 75 VDC Eingangsspannungsbereich, 30 W, Einzelausgang


Technische Daten

  • Abmessungen LxBxH (in)
    3 x 2,25 x 0,67
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    76,2 x 57,15 x 17,02

Verfügbare Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) RFQ
VSCQ30-Q48-S3R3-T 18-75 30 3.3 7.5 -- -- -- -- Angebot anfordern
VSCQ30-Q48-S5-T 18-75 30 5 6 -- -- -- -- Angebot anfordern
VSCQ30-Q48-S12-T 18-75 30 12 2.5 -- -- -- -- Angebot anfordern
VSCQ30-Q48-S15-T 18-75 30 15 2 -- -- -- -- Angebot anfordern

Verwandte Produkte



STK-DIN

DIN-Schienennetzteil Montagesatz für Chassis-Montage-Wandler

 
Powered By OneLink