Aktiv

Serie SWI3-N-USB

Nordamerika Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom (USB-A-Eingang)

Serie SWI3-N-USB
SWI3-N-USB Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 5 VDC Ausgang
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Integrierter USB-Typ-A-Anschluss
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – FCC, PSE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SWI3-N-USB ist ein nordamerikanisches 3-W-US-Wandnetzteil, das zur Einhaltung der derzeitigen US DOE-Stufe-VI-Effizienznorm konzipiert wurde.  Dieses mit einem integrierten USB-Anschluss und sehr kompaktem Design ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostrom-Technologie die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,87 x 1,43 x 0,9
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    47,4 x 36,3 x 22,8

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI3-5-N-I38 3 5 0.6 UL/cUL, PSE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SWI3-5-N-I38 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink