Aktiv

PQC60 Serie

6-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PQC60 Serie
PQC60 Serie Alternativansicht
PQC60 Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 60 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Heatsink option available

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368

Dokumente

Beschreibung

The PQC60 series is a compact, regulated dc-dc converter providing 60 W of output power and a wide -40 to +105 °C temperature range. Featuring a 4:1 input range, remote on/off control, and a variety of protections, these dc-dc converters are a low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,465
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingang Unterspannung, Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) PCB-Footprint Muster anfordern RFQ
PQC60-24-S5 9–36 60 5 12 PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PQC60-24-S12 9–36 60 12 5 PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PQC60-24-S15 9–36 60 15 4 PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
PQC60-24-S24 9–36 60 24 2.5 PCB-Footprint Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink