Aktiv

PQA100-O Serie

8-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

PQA100-O Serie
PQA100-O Serie Alternativansicht
PQA100-O Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 100 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C
  • Industriestandard DOSA 1/8-Brick
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The PQA100-O series is a compact, isolated dc-dc converter providing 100 W of output power and a -40 to +100 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a wide array of protections, these dc-dc converters provide a rugged power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,3 x 0,9 x 0,381
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    58,42 x 22,86 x 9,69
  • Schutzmaßnahmen
     
    Input Under-Voltage, Output Short-Circuit, Over Current, Over Voltage
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PQA100-48-S5-O 36–75 100 5 20 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQA100-48-S5-O Muster anfordern Angebot anfordern
PQA100-48-S12-O 36–75 100 12 8.3 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQA100-48-S12-O Muster anfordern Angebot anfordern
PQA100-48-S15-O 36–75 100 15 6.67 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQA100-48-S15-O Muster anfordern Angebot anfordern
PQA100-48-S24-O 36–75 100 24 4.17 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQA100-48-S24-O Muster anfordern Angebot anfordern
PQA100-48-S28-O 36–75 100 28 3.57 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQA100-48-S28-O Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink