2,5 mm, Jack, Surface Mount, 3 Conductors, Audio Connectors

Audio-Standard (mm)
dropdn-arrow
2,5
3,5
6,3
Anschlusstyp
dropdn-arrow
Adapter
Steckverbinder
Stecker
Buchse
Montagestil
dropdn-arrow
Kabel - modular
Kabel - Umspritzung
Mid-Mount-SMT
Schalttafeleinbau
Oberflächenmontage
Durchsteckmontage
Anzahl der Leiter
dropdn-arrow
2
3
4
5
6
Ausrichtung
dropdn-arrow
Horizontal
Vertikal
Schirmung
dropdn-arrow
Nein
Ja
Interne Schalter
dropdn-arrow
0
DPDT
Normal offen
1
SPDT
2
3
Anzahl der Anschlüsse
dropdn-arrow
1
2
Länge (mm)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
8,6
9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,8
11
11,1
11,4
11,5
11,6
12
12,2
12,5
13
13,05
13,1
13,3
13,5
13,8
13,9
14
14,1
14,2
14,5
14,6
14,7
15
15,2
15,25
15,5
15,55
15,8
16,2
16,8
17
17,1
17,3
17,5
18
18,5
18,8
19,5
20
20,5
20,6
20,7
20,8
21
21,3
23,3
24
24,4
24,7
25,8
26,6
33,3
33,8
34
34,5
37
38
40,5
40,9
41
45,1
45,6
45,8
46
46,5
52
52,5
57
59
59,5
60
60,4
60,5
64
71
75
88
Breite (mm)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
4,5
5
5,2
5,3
5,6
5,7
5,8
6
6,2
6,3
6,5
6,6
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
8
8,2
8,3
8,4
8,5
8,7
8,8
9
9,08
9,1
9,5
9,6
9,7
10
10,2
10,4
10,8
11
11,3
11,5
11,8
12
12,2
12,5
12,8
13
13,5
13,8
15
20
26,1
Höhe (mm)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
2,9
3
3,1
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
4
4,05
4,1
4,2
4,25
4,3
4,5
4,6
4,65
4,8
5
5,1
5,3
5,4
5,48
5,6
5,65
6
6,1
6,4
7,3
8
9
9,5
10
10,5
11
11,3
12,3
12,7
13,6
Farbe
dropdn-arrow
Schwarz
Blau
Grün
Pink
Weiß
IP Einstufung
dropdn-arrow
IP67
Keine Ergebnisse
 
Powered By OneLink