Parametrische Suche: Audioanschlüsse


Audio-Standard (mm)
 
2,5
3,5
6,3
Anschlusstyp
 
Adapter
Steckverbinder
Stecker
Buchse
Montagestil
 
Kabel - modular
Kabel - Umspritzung
Mid-Mount-SMT
Schalttafeleinbau
Oberflächenmontage
Durchsteckmontage
Anzahl der Leiter
 
2
3
4
5
6
Ausrichtung
 
Horizontal
Vertikal
Schirmung
 
Nein
Ja
Interne Schalter
 
0
DPDT
Normal offen
SPDT
1
2
3
Min
Max
Anzahl der Anschlüsse
 
1
2
Länge (mm)
 
8,6
9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,8
11
11,1
11,4
11,5
11,6
12
12,2
12,5
13
13,05
13,1
13,3
13,5
13,8
13,9
14
14,1
14,2
14,5
14,6
14,7
15
15,2
15,25
15,5
15,55
15,8
16,2
16,8
17
17,1
17,3
17,5
18
18,5
18,8
19,5
20
20,5
20,6
20,7
20,8
21
21,3
23,3
24
24,4
24,7
25,8
26,6
33,3
33,8
34
34,5
37
38
40,5
40,9
41
45,1
45,6
45,8
46
46,5
48
52
52,5
57
59
59,5
60
60,5
64
71
75
88
Min
Max
Breite (mm)
 
4,5
5
5,2
5,3
5,6
5,7
5,8
6
6,2
6,3
6,5
6,6
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
8
8,2
8,3
8,4
8,5
8,7
8,8
9
9,08
9,1
9,5
9,6
9,7
10
10,2
10,4
10,8
11
11,3
11,5
11,8
12
12,2
12,5
12,8
13
13,5
13,8
15
20
26,1
Min
Max
Höhe (mm)
 
2,9
3
3,1
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
4
4,05
4,1
4,2
4,25
4,3
4,5
4,6
4,65
4,8
5
5,1
5,3
5,4
5,48
5,6
5,65
6
6,1
6,4
7,3
8
9
9,5
10
10,5
11
11,3
12,3
12,7
13,6
Min
Max
Farbe
 
Schwarz
Blau
Grün
Pink
Weiß
IP Einstufung
 
IP67
Artikel
1 2 3 4 5 ... 15
Anzeigen:
Modellnummer Audio-Standard (mm) Montagestil Anzahl der Leiter Schirmung Betriebs-spannung (VDC) Strombelastbarkeit (A) Interne Schalter Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
MR-2501
MR-2501
2.5 Kabel - modular 2 -- -- 0.5 0 Datenblatt MR-2501 Bestandsabfrage MR-2501 Angebot anfordern MR-2501
SR-2501
SR-2501
2.5 Kabel - modular 3 Nein -- 0.5 0 Datenblatt SR-2501 Bestandsabfrage SR-2501 Angebot anfordern SR-2501
SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25505A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 5 Nein 12 1 0 Datenblatt SJ2-25505A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-25505A-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 Nein 12 1 1 Datenblatt SJ2-25504B-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-25504B-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 3 Nein 12 1 0 Datenblatt SJ2-2503A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-2503A-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 Nein 12 1 2 Datenblatt SJ2-2504D-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-2504D-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-2504D-SMT-TR
MP-2501A
MP-2501A
2.5 Kabel - modular 2 Nein 12 1 0 Datenblatt MP-2501A Bestandsabfrage MP-2501A Angebot anfordern MP-2501A
MP-2511
MP-2511
2.5 Kabel - Umspritzung 2 Nein 12 1 0 Datenblatt MP-2511 Bestandsabfrage MP-2511 Angebot anfordern MP-2511
MP-2522-01
MP-2522-01
2.5 Kabel - Umspritzung 2 Nein 12 1 0 Datenblatt MP-2522-01 Bestandsabfrage MP-2522-01 Angebot anfordern MP-2522-01
SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-25504D-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 Nein 12 1 2 Datenblatt SJ2-25504D-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-25504D-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 3 Nein 12 1 0 Datenblatt SJ2-2594A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-2594A-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-2594A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 Nein 12 1 0 Datenblatt SJ-25014A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ-25014A-SMT-TR Angebot anfordern SJ-25014A-SMT-TR
MR-2502
MR-2502
2.5 Kabel - Umspritzung 2 Nein 12 1 0 Datenblatt MR-2502 Bestandsabfrage MR-2502 Angebot anfordern MR-2502
SP-2533-01
SP-2533-01
2.5 Kabel - Umspritzung 3 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2533-01 Bestandsabfrage SP-2533-01 Angebot anfordern SP-2533-01
SP-2533A
SP-2533A
2.5 Kabel - modular 2 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2533A Bestandsabfrage SP-2533A Angebot anfordern SP-2533A
SP-2541
SP-2541
2.5 Kabel - Umspritzung 4 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2541 Bestandsabfrage SP-2541 Angebot anfordern SP-2541
SP-2541-WT
SP-2541-WT
2.5 Kabel - Umspritzung 4 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2541-WT Bestandsabfrage SP-2541-WT Angebot anfordern SP-2541-WT
SP-2544
SP-2544
2.5 Kabel - modular 4 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2544 Bestandsabfrage SP-2544 Angebot anfordern SP-2544
SP-2544A
SP-2544A
2.5 Kabel - modular 4 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2544A Bestandsabfrage SP-2544A Angebot anfordern SP-2544A
SR-2530-01
SR-2530-01
2.5 Kabel - Umspritzung 3 Nein 12 1 0 Datenblatt SR-2530-01 Bestandsabfrage SR-2530-01 Angebot anfordern SR-2530-01
SR-2540-01
SR-2540-01
2.5 Kabel - Umspritzung 4 Nein 12 1 0 Datenblatt SR-2540-01 Bestandsabfrage SR-2540-01 Angebot anfordern SR-2540-01
SJ1-2503A
SJ1-2503A
2.5 Durchsteck-montage 3 Nein 12 1 0 Datenblatt SJ1-2503A Bestandsabfrage SJ1-2503A Angebot anfordern SJ1-2503A
SP-2501
SP-2501
2.5 Kabel - modular 3 Nein 12 1 0 Datenblatt SP-2501 Bestandsabfrage SP-2501 Angebot anfordern SP-2501
SP-25401
SP-25401
2.5 Kabel - modular 4 Nein -- 0.5 0 Datenblatt SP-25401 Bestandsabfrage SP-25401 Angebot anfordern SP-25401
MP3-2501
MP3-2501
2.5 Kabel - modular 2 Nein 3 0.5 0 Datenblatt MP3-2501 Bestandsabfrage MP3-2501 Angebot anfordern MP3-2501
 
Powered By OneLink