Die PDQ2-S geregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie isolierter 2-W-Module, die einen breiten 2:1 Eingangsbereich und 1.500 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 8-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PDQ2-D5-S3-S | 4.5–9 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D5-S5-S | 4.5–9 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D5-S12-S | 4.5–9 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D5-S15-S | 4.5–9 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D5-D5-S | 4.5–9 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D5-D12-S | 4.5–9 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D5-D15-S | 4.5–9 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |
PDQ2-D12-S3-S | 9–18 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D12-S5-S | 9–18 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D12-S12-S | 9–18 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D12-S15-S | 9–18 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D12-D5-S | 9–18 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D12-D12-S | 9–18 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D12-D15-S | 9–18 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |
PDQ2-D24-S3-S | 18–36 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D24-S5-S | 18–36 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D24-S12-S | 18–36 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D24-S15-S | 18–36 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D24-D5-S | 18–36 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D24-D12-S | 18–36 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D24-D15-S | 18–36 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |
PDQ2-D48-S3-S | 36–75 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D48-S5-S | 36–75 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D48-S12-S | 36–75 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D48-S15-S | 36–75 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D48-D5-S | 36–75 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE |
PDQ2-D48-D12-S | 36–75 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE |
PDQ2-D48-D15-S | 36–75 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE |