Isolierte 2 W DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert Leiterplattenmontage


Serie VAT2-SMT

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 14-Pol SMT, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PCN2-S

2 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PDS2-M

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PDM2-S

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 6-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PDM2-D

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 14-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PEM2-D

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PEM2-S

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 7-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie VHS2-SIP

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VGDS2-SIP

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 7-Pol SIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VGDS2-DIP

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 24-Pol DIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHD2-DIP

2 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 24-Pol DIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PDQ2-S

2 W, 2:1 Eingangsspannungsbereich , Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink