Ultra-flaches Profil 100 W Baseplate-gekühltes AC/DC-Netzteil für ITE, Telekommunikation und Industrieanwendungen

22.10.2013


Ultra-flaches Profil 100 W Baseplate-gekühltes AC/DC-Netzteil für ITE, Telekommunikation und Industrieanwendungen

17 mm Leiterplattenmontage-Gehäuse liefert präzise Spannungsgenauigkeit, 0,5 W Nulllastverbrauch und 92 % Wirkungsgrad

CUI Inc stellte eine 100 W Baseplate-gekühlte Hochleistungs-AC/DC-Netzteil-Serie mit einem ultra-niedrigen Profil (17 mm) in einem gekapselten Leiterplattenmontage-Gehäuse vor.

Durch die Hinzufügung der VBM-100-Serie AC/DC-Netzteile zur Leistungsproduktgruppe des Unternehmens sollen die spezifischen Bedürfnisse von ITE-, Telekommunikations- und Industrieanwendungen erfüllt werden, bei denen Raumbeschränkungen und/oder Lärmschutzrestriktionen den Einsatz von Ventilatoren für die Kühlung beschränken.

Zusätzlich zu, Ausgang von bis zu 100 W bietet die kompakte AC/DC-Serie eine Auswahl von sechs eng geregelten Ausgangsspannungen (12, 15, 24, 28, 36 und 48 VDC) und eine Spannungsgenauigkeit von ± 1 % bei 25 °C. Kundenspezifische Spannungen sind auf Anfrage ebenfalls verfügbar.

Mit Abmessungen von 117 x 61 x 17 mm (4,5 x 2,4 x 0,6 in.) bietet die VBM-100 Serie einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC und verfügt über eine aktive Leistungsfaktorkorrektur gemäß EN61000-3-2 Klasse D-Standards.

Die verkapselten Einheiten bieten eine Leistungsaufnahme bei Nulllast von weniger als 0,5 W und arbeiten mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Das VBM-100 AC/DC-Netzteil arbeitet bei Temperaturen zwischen -20 °C und 85 °C und umfasst mehrere Schutzmechanismen, einschließlich Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur.

Alle Modelle besitzen UL/cUL- und TÜV 60950-1-Sicherheitszertifizierungen für ITE, Gewerbe- und Industrieanlagen und erfüllen den EN 55022 Klasse B-Standard ohne Notwendigkeit für externe Filterung.

Die VBM-100-Serie ist jetzt über die Distributionskanäle erhältlich. Preise: ab 172,80 US-$ (ab 100 Stück), OEM-Preise auf Anfrage.

Zusammenfassung
Lieferzeit: 8-10 Wochen
Mögliche Anwendungsbereiche: ITE, Telekommunikation, industrielle Anwendungen
Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompakt, Baseplate-Kühlung, wo Zwangsluftkühlung nicht bevorzugt ist.
Preis: Preis: ab je 172,80 US-$ (ab 100 Stück) über Distributionskanäle

Weitere Informationen und Download des Datenblatts zur VBM-100-Serie

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink