CUIs externe AC/DC-Netzteile erfüllen nun die CoC-Tier-2-Effizienzbestimmungen der EU

21/9/2016


CUIs externe AC/DC-Netzteile erfüllen nun die CoC-Tier-2-Effizienzbestimmungen der EU

CUI gab heute bekannt, dass die meisten Produkte der Serie externer AC/DC-Netzteile nunmehr die CoC-Tier-1- und Tier-2-Effizienzbestimmungen der Europäischen Union (EU) erfüllen.

CoC Tier 1 der Europäischen Union gleicht quasi die EU an die US-DoE-Stufe VI an und galt ab Januar 2014, zwei Jahre vor Stufe VI, auf freiwilliger Basis. Der Erlass als EU-Ecodesign-Regel wird derzeit begutachtet und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 in Kraft treten. Die strengeren Anforderungen nach CoC Tier 2 traten ab Januar 2016 auf freiwilliger Basis in Kraft und stehen ebenfalls unter Begutachtung, um voraussichtlich ab 2018 als Ecodesign-Regel in Kraft zu treten.

Der Hauptunterschied zwischen den CoC-Anforderungen und der Stufe VI ist die neue 10-%-Last-Maßregel, die bei einer Unterlastbedingung (bei der die meisten Arten von Netzteilen bekanntermaßen ineffizient sind) Effizienzanforderungen stellt. CoC Tier 1 enthält die neue 10-%-Last-Maßregel, doch die Leerlauf- und Aktivbetriebslimits sind weniger streng als DoE-Stufe VI. Bei wichtigen Klassen von Netzteilen, die von Stufe VI vorgeschrieben sind, strafft CoC Tier 2 die Leerlauf- und Aktivbetriebs-Stromverbrauchlimits noch weiter und erstreckt sich sowohl auf Normspannungs- als auch auf Niedrigspannungsadapter.

„Diese Ankündigung ist ein Teil der laufenden Bemühungen von CUI, den sich rasch entwickelnden globalen Effizienzvorschriften voraus zu bleiben", sagte Kraig Kawada, Vice President of Product Management bei CUI. „Obwohl die COC-Standards der EU noch freiwillig sind, möchten wir sicherstellen, dass die Entwürfe unserer Kunden einwandfrei zukunftssicher sind, falls diese strengeren Effizienzbestimmungen zum Gesetz werden.“

Alle DoE-Stufe-VI- und EU-CoC-Tier 2-konformen CUI-Modelle sind derzeit im Vertrieb erhältlich. Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Besuchen Sie den CUI-Stand (Halle A2, Stand 613) bei der electronica 2016. CUI stellt dort die DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-konformen externen Adapter und den Rest des Stromversorgungsportfolios von 1 bis 12,000 W vor. electronica ist die weltweit führende Messe für Elektronikkomponenten, -systeme und -anwendungen und findet vom 8. bis 11. November 2016 in München statt.

Alle DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-konforme Netzteile anzeigen

Weitere Informationen über die CoC-Tier-2-Effizienzbestimmungen der EU


Pressebilder
Internet | Drucken




 
Powered By OneLink