Isolierte 15-W- und 25-W-DC/DC-Wandler bieten hohen Wirkungsgrad in einem 2,5 cm x 2,5 cm Gehäuse

12/5/2016


Isolierte 15-W- und 25-W-DC/DC-Wandler bieten hohen Wirkungsgrad in einem 2,5 cm x 2,5 cm Gehäuse

CUI Inc gab heute die Ergänzung des Stromversorgungsportfolios durch zwei neue isolierte Open-Frame-DC/DC-Wandler-Familien bekannt. Die PRD15- und PRD25-Serien haben eine Ausgangsleistung von 15 W bzw. 25 W in 2,5 x 2,5 Zentimetern Platinenraum. Trotz eines hohen typischen Wirkungsgrades von bis zu 91 % haben diese kompakten Niedrigprofil-Module eine Abmessung von nur 27,90 x 24,40 x 8,40 mm (1,10 x 0,96 x 0,33 Zoll). Die PRD15-Serie bietet einen 4:1-Eingangsspannungsbereich von 9~36 oder 18~75 VDC, während die PRD25-Serie einen 2:1-Eingangsspannungsbereich von 36~75 VDC bietet.

Beide Serien stehen als Durchsteck- und Oberflächenmontageversionen zur Verfügung. Dank der Branchennorm-Anschlüsse sind die Wandler der ideale Ersatz für größere 2,5 x 5,1 cm Module. Bei modernen Systemen liefert die Ausgangsspannung der PRD-Serie ein schnelles Einschwingverhalten sowie geringe Restwelligkeit. Außerdem eignet sich die Serie dank des großen Betriebstemperaturbereichs von -40 bis 85 °C für konvektionsgekühlte Geräte. Zielanwendungen für die PRD15- und PRD25-Serie sind Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte.

Die PRD15-Serie ist verfügbar mit geregelten Einzelausgängen von 3,3, 5, 12 und 15 VDC und die PRD25-Serie bietet Ausgänge von 3,3, 5 und 12 VDC. Überspannungs-, Überstrom-, Unterspannungs-, Übertemperatur- und Schaltkreisschutz sind ebenfalls enthalten. Sämtliche Geräte mit UL/cUL Sicherheitszulassungen.

Die neuen PRD15- und PRD25-Serien stehen zu Preisen ab je 23,51 US-$ (für 100 Stück) über Distributoren zur Verfügung. Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Zusammenfassung
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 14 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte
Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompaktes Gehäuse, hoher Wirkungsgrad
Preis: Ab 23,51 US-$ (mind. 100 Stück) über Distributionskanäle

Pressebilder
Internet | Drucken




 
Powered By OneLink