Die AC/DC-Netzteile von CUI mit breitem Eingang (85 VAC bis 305 VAC) sind zur Unterstützung von 277-VAC-Eingangsspannungen ausgelegt. 277 VAC ist ein Produkt aus 480 VAC Drehstrom und diese Stromversorgungen mit breitem Eingangsbereich bieten den Vorteil, dass sie direkt an 277-VAC-Stromkreise angeschlossen werden können, ohne dass eine zusätzliche Leistungstransformation erforderlich ist, was sowohl Kosten als auch Komplexität minimiert. Dies ist nützlich für eine Vielzahl von industriellen, intelligenten Gebäude-, Sensor- und Beleuchtungsanwendungen. Diese Stromversorgungsreihe bietet Open-Frame-, gekapselte und Metallgehäusemodelle im Bereich von 1 W bis 500 W. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % und Montageoptionen für Platinen-, DIN-Schienennetzteil- und Gehäusemontage.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen20 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen