Steckverbinder mit Schutzklasse

WASSERFESTE GLEICHSTROMSTECKVERBINDER
Modelle der Schutzklasse IP67

Ressourcen

Steckverbinder mit Schutzklasse

Die wasserfesten Gleichstromsteckverbinder von CUI verfügen über die Schutzklasse (IP) IP67 und bieten Durchsteckmontagemöglichkeiten und horizontale Ausrichtungen. Ideal für den Umgang mit Feuchtigkeit und Verunreinigungen in rauen Umgebungen. Diese Gleichstromsteckverbinder bieten Mittelstiftdurchmesser von 1,3, 2,0 und 2,5 mm und Strombelastbarkeiten von 3,5 und 5 A. Alle Modelle sind abgeschirmt und Reflow-Lötmittel kompatibel. Darüber hinaus bieten sie eine Spannung von 24 VDC und 2 Leiter.

Produkthighlights

  1. Schutzklasse IP67
  2. Durchsteckmontagearten
  3. Mittelstiftdurchmesser von 1,3, 2,0 und 2,5 mm
  4. Schirmung
  5. Für Reflow-Löten

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

 
Powered By OneLink