Serie SF600

Wärmeleitpad, Silikon-Elastomer, 5,0 W/m*K Wärmeleitfähigkeit

Serie SF600

Technische Daten


  • Material
     
    Silikon-Elastomer
  • Farbe
     
    Dunkelgrau
  • Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)
     
    5

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Abmessungen LxBxH (mm) Muster anfordern RFQ
SF600-101005 10 x 10 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-151505 15 x 15 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-153005 15 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-202005 20 x 20 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-204005 20 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-265005 26.25 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-301205 30 x 12 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-303005 30 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-313005 31.25 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-404005 40 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-414505 41.25 x 45 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-505005 50 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF600-707005 70 x 70 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink