Serie SF500

Wärmeleitpad, Silikon-Elastomer, 3,0 W/m*K Wärmeleitfähigkeit

Serie SF500

Technische Daten


  • Material
     
    Silikon-Elastomer
  • Farbe
     
    Blau
  • Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)
     
    3

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Abmessungen LxBxH (mm) Muster anfordern RFQ
SF500-101005 10 x 10 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-151505 15 x 15 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-153005 15 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-202005 20 x 20 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-204005 20 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-265005 26.25 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-301205 30 x 12 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-303005 30 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-313005 31.25 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-404005 40 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-414505 41.25 x 45 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-505005 50 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF500-707005 70 x 70 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink