Serie SF100S

Wärmeleitpad, Silikon-Elastomer, 1,5 W/m*K Wärmeleitfähigkeit

Serie SF100S

Technische Daten


  • Material
     
    Silikon-Elastomer
  • Farbe
     
    Blau
  • Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)
     
    1,5

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Abmessungen LxBxH (mm) Muster anfordern RFQ
SF100S-101005 10 x 10 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-151505 15 x 15 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-153005 15 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-202005 20 x 20 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-204005 20 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-265005 26.25 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-301205 30 x 12 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-303005 30 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-313005 31.25 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-404005 40 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-414505 41.25 x 45 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-505005 50 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
SF100S-707005 70 x 70 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink