Serie AF500

Wärmeleitpad, Nicht-Silikon-Elastomer, 3,0 W/m*K Wärmeleitfähigkeit

Serie AF500

Technische Daten


  • Material
     
    Nicht-Silikon-Elastomer
  • Farbe
     
    Grau
  • Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)
     
    3

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
AF500-101005 10 x 10 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-101005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-151505 15 x 15 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-151505 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-153005 15 x 30 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-153005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-202005 20 x 20 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-202005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-204005 20 x 40 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-204005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-265005 26.25 x 50 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-265005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-301205 30 x 12 x 0.5 -- Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-303005 30 x 30 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-303005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-313005 31.25 x 30 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-313005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-404005 40 x 40 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-404005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-414505 41.25 x 45 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-414505 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-505005 50 x 50 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-505005 Muster anfordern Angebot anfordern
AF500-707005 70 x 70 x 0.5 Bestandsabfrage AF500-707005 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink