Serie AF200

Wärmeleitpad, Nicht-Silikon-Elastomer, 2,0 W/m*K Wärmeleitfähigkeit

Serie AF200

Technische Daten


  • Material
     
    Nicht-Silikon-Elastomer
  • Farbe
     
    Weiß
  • Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)
     
    2

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Abmessungen LxBxH (mm) Muster anfordern RFQ
AF200-101005 10 x 10 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-151505 15 x 15 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-153005 15 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-202005 20 x 20 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-204005 20 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-265005 26.25 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-301205 30 x 12 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-303005 30 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-313005 31.25 x 30 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-404005 40 x 40 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-414505 41.25 x 45 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-505005 50 x 50 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
AF200-707005 70 x 70 x 0.5 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink