HSS-B20-NP-01
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Lötstiftausrichtung
    Kein Stift
  • Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W)
    18,29
  • Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W)
    21,92
  • Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W)
    7,05
  • Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W)
    5,56
  • Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W)
    4,1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    20 x 19,7 x 7,7
  • Material
    AL5052
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert
 
Powered By OneLink