HSS-B20-07 Serie
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB
Technische Daten
-
Gekühltes GehäuseTO-220
-
MontagestilPCB
-
MaterialAL5052
-
AusführungSchwarz eloxiert
Verfügbare Modelle
Modellnummer | Lötstiftausrichtung | Lötstiftlänge (mm) | Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) | Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) | Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) | Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) | Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) | Abmessungen LxBxH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-B20-061H-02 | Horizontal | 6.1 | 25.92 | 30.86 | 7.24 | 6.25 | 2.89 | 19 x 12.8 x 12.7 |
HSS-B20-065V-02 | Vertikal | 6.5 | 25.92 | 30.86 | 7.24 | 6.25 | 2.89 | 19 x 12.8 x 12.7 |
HSS-B20-0953H-02 | Horizontal | 9.53 | 25.92 | 30.86 | 7.24 | 6.25 | 2.89 | 19 x 12.8 x 12.7 |
HSS-B20-NP-10 | Kein Stift | -- | 25.92 | 30.86 | 7.24 | 6.25 | 2.89 | 19 x 12.8 x 12.7 |