HSS-B20-0635 Serie
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL1050
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Lötstiftausrichtung Lötstiftlänge (mm) Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSS-B20-0635H Horizontal 6.35 28.85 35.46 10.68 7.88 2.6 19.05 x 13.21 x 6.35 3D-Modell -- Bestandsabfrage HSS-B20-0635H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-0635H-01 Horizontal 6.35 27.78 33.93 9.51 6.84 2.7 19.05 x 13.21 x 9.53 3D-Modell -- Bestandsabfrage HSS-B20-0635H-01 -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-0635H-02 Horizontal 6.35 29.09 33.89 10.49 6.81 2.58 19.05 x 13.21 x 12.7 3D-Modell -- Bestandsabfrage HSS-B20-0635H-02 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink